GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Múltiplas possibilidades de combinação com válvulas de processo

O posicionador GEMÜ 1441 cPos-X pode ser combinado com muitas válvulas de acionamento pneumático, ampliando assim a sua gama de funções. Descubra as múltiplas soluções GEMÜ. Temos certeza de que podemos oferecer a solução adequada para sua instalação.

  • Detalhes técnicos
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:1,5 até 7 bar
  • Modo de ação:Dupla ação | Simples ação
  • Coeficiente de vazão:
  • Faixa de medição linear:2 até 75 mm
  • Faixa de medição radial:0 - 90°
  • Tensão de alimentação:
  • Tipos de conexão elétrica:Prensa cabo M16 | Plug M12
  • Tipos de comunicação:|

Operação do aparelho via o GEMÜ App

Arranque a inicialização, configuração, parametrização e localização do seu aparelho com o GEMÜ App. Via uma interface Bluetooth poderá então conectar seu smartphone ou tablet com o posicionador, e operar aparelhos com acesso difícil.

Mais sobre o app

Vídeo do produto

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Visualizações
Online desde 07.09.2022

Novidades sobre o produto

18.07.2022

Novo posicionador para automatização de instalações moderna