A combi switchbox GEMÜ 1241 é adequada para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade de 2 fios (NAMUR), e retornada.
- Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Proteção contra explosão para zona 1 e 21
- Temperatura ambiente:até °F
- Faixa de medição linear:5 até 75 mm
- Classe de proteção:IP 67
- Tipos de conexão elétrica:Prensa cabo M16
- Conformidades:ATEX | EAC | IECEx
- Tipos de chave:Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)