Válvulas de diafragma de aço inox – a seleção perfeita para o abastecimento de solventes
No processo de fabricação de produtos de semicondutores são usados solventes críticos e agressivos. Isto exige altos requisitos à resistência química e à proteção contra explosão dos componentes de abastecimento de uma instalação. As válvulas de diafragma GEMÜ de aço inox são ideais para estas aplicações de solventes de alta pureza. Aqui nós lhe apresentamos nossos diferentes tipos de produtos.
Maior complexidade – Nós temos a solução
A GEMÜ é seu parceiro de desenvolvimento quando se trata de subassemblies.
Nós oferecemos tudo, desde componentes individuais e a fabricação de configurações de soldagem e de encaixe simples, até subconjuntos complexos e manifolds.
Teremos prazer em assessorá-lo com relação à tecnologia de válvulas mais adequada para sua aplicação!
Componentes de aço inox na fabricação de produtos químicos & wafer para:
• H2SO4
• TMAH
• H3PO4
Componentes de aço inox no abastecimento de solventes para:
• isopropanol
• acetona
• N-Metilpirrolidona (NMP)
Componentes de aço inox no nível de processamento para:
• litografia (verniz na fotografia)
➥ Vantagens dos componentes de aço inox no abastecimento de solventes
Boa condutibilidade
Os solventes utilizados possuem um ponto de inflamação baixo e na tubulação, ficam facilmente carregados eletroestáticamente. Assim sendo, as instalações de abastecimento de solventes têm de ser construídas com materiais deriváveis e aterradas. O aço inox possui uma condutibilidade muito boa.
Alto acabamento superficial
A rugosidade superficial dos componentes usados na instalação influencia a intensidade de carga do fluido em vazão. Desde 2018 a empresa GEMÜ possui um Centro de Tecnologia de Superfícies e aqui, desenvolve continuamente competências nesta área. Para evitar uma carga estática, recomenda-se rugosidades de Ra 0,25 até Ra 0,8, no abastecimento de solventes. Graças ao alto acabamento superficial ainda poderá beneficiar-se de uma capacidade de limpeza melhorada.
Alta resistência
O material aço inox tem a vantagem de ser um material muito resistente. Assim, também é possível usar fluidos agressivos sem que o solvente fique contaminado, ou sem causar vazamentos na válvula. Nossas válvulas de aço inox são resistentes a todos os solventes usuais, como, por exemplo:
• 2-propanol 99,8%
• lactato de etila
• acetona
• NMP
• AZ400T
• NBA
• PGMEA
➥ Corpo da válvula e tipos de conexão
Conexão especial
Solda de topo e conexões VCR são as conexões normais para componentes de aço inox. As diferentes conexões são usadas em função de uma montagem simples dos componentes de válvulas, ou da sua soldagem.
Corpo da válvula
Corpos em aço inox forjado são corpos padrão para sistemas de abastecimento de solventes para se garantir uma rugosidade superficial mínima.
➥ A alternativa: PTFE reforçado com fibra de carbono
PTFE reforçado com fibra de carbono como alternativa condutora em relação ao aço inox
Em setores particularmente sensíveis a custos, também são aplicados componentes feitos do material PTFE e PTFA resistentes. Plásticos como isoladores elétricos podem carregar-se de forma estática pelo atrito e por isso são inadequados para o abastecimento de solventes. Com a adição de negro de fumo (carbono) no processo de produção do fluoropolímero, pode ser produzida uma boa condutibilidade. Assim, as cargas formadas podem ser dissipadas de forma controlada de modo a evitar descargas repentinas e inflamações consequentes.
A GEMÜ oferece corpos de um material PTFE condutor, assim como, tubos e porcas união de PFA reforçado com fibra de carbono. Por exemplo a válvulas de diafragma GEMÜ C60 e C67 ou a
válvula globo de diafragma bloco M GEMÜ PC50 iComLine.
Componentes de aço inox e de plástico GEMÜ
Válvulas de acionamento manual
Válvulas de acionamento pneumático
Válvulas de plástico
Fale conosco!
Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Nós estamos aqui para ajudar você.