A nova mala multifunções GEMÜ com apoio por SPS serve para a operação, programação e inicialização de aparelhos automáticos instalados em válvulas de processos, independentes da instalação. Estes são, por exemplo, os indicadores elétricos de posição, as caixas de interruptores eletropneumáticas e os posicionadores eletrônicos e eletropneumáticos. O aparelho multifunções foi programado especialmente para a técnica de automatização GEMÜ. Porém, também poderão ser conectados outros aparelhos e produtos de outros fabricantes. Para tal, a mala de série ainda dispõe de sinais de entrada/saída 0-10V, 0-20mA e 4-20mA de livre seleção, assim como, uma alimentação para o aparelho de 24 V/CC e interface Ethernet. Sensores e conversores de sinal também podem comunicar-se com o aparelho. A mala multifunções é especialmente adequada para treinamento de pessoas técnicas, p.ex. da conservação e manutenção da instalação. O aparelho é compacto, otimizado para frequentes transportes, e muito robusto. Até pessoas menos experientes poderão operar o aparelho com total segurança. A mala funcional MSR GEMÜ dispõe de um sistema Lógico Programável Siemens (SPS) e é equipado com um display Touch-Screen industrial. A representação gráfica do display garante uma operação intuitiva, também para usuários não muito experientes. Oito idiomas, a selecionar na página inicial, permitem a utilização internacional (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). Na mala funcional foram integrados um pequeno compressor e um acumulador – que permitem uma autonomia na alimentação pneumática de aparelhos de menores e médios tamanhos/diâmetros nominais conectados. A superfície do usuário propositalmente não foi carregada com informações inúteis. Assim, a representação do display é mais clara e o usuário bem orientado no menu. Junto com a mala funcional são fornecidos os cabos seriais pré-confeccionados, necessários para a operação com os produtos GEMÜ. Para a operação com os aparelhos de outros fabricantes poderão ser confeccionados os correspondentes cabos. A mala MSR funciona com a tensão de operação 100V/CA a 240 V/CA e assim, poderá ser utilizada em todas as redes usuais. O corpo, e para fins de transporte, foi selecionado o sistema de mala TANOS estável de ABS. As malas podem ser empilhadas de forma segura, podendo ser bloqueadas entre si.