Agora, foram publicados mais dois filmes em relação a este tema. Nestes filmes é esclarecida a substituição de diafragmas PTFE-/EPDM em 2 peças.
Nas aplicações industriais e ultra pureza, as peças de desgaste, como, diafragmas, são substituídas em tempos regulares e geralmente, de forma preventiva. Principalmente no caso de frequentes ciclos de limpeza, aplicações com vapores ou fluidos de operação que contém partículas, a substituição regular de uma peça de reposição é extremamente importante, antes de se reduzir a sua função ou então, antes de perdê-la completamente. A montagem adequada de diafragmas em 2 peças necessita de alguns cuidados especiais. Nestes novos vídeos a sequência de cada passo é esclarecida de forma detalhada no exemplo de um GEMÜ 650 e um GEMÜ 687.
Em ambos os tutoriais é focalizado o diafragma com o código de material 5E. Este diafragma é utilizado há muitos anos, e possui uma placa de PTFE e um encosto de EPDM. Na área industrial, deste diafragma é utilizado quando se necessita de altas temperaturas ou extrema resistência química. Na versão conforme 3A, o diafragma é adequado principalmente para processos estéreis e higiênicos. Além dos diafragmas GEMÜ 650 e 687, também é possível utilizar o diafragma nas configuração 3A de GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 e 688 conforme padrão 54-02.