Segurança na utilização com oxigênio

Segurança na utilização com oxigênio

Segurança na utilização com oxigênio

O especialista de válvulas GEMÜ da cidade de Ingelfingen amplia seu portfólio de produtos para aplicações com oxigênio.

A GEMÜ amplia seu portfólio de produtos para aplicações com oxigênio e além das numerosas válvulas de diafragma, agora também oferece as válvulas globo e de controle para aplicações com oxigênio gasoso. A fim de garantir uma operação segura da instalação, a GEMÜ aposta na seleção de materiais adequados para todas as peças em contato com o fluido. No caso das aplicações com oxigênio, isto afeta principalmente os materiais auxiliares e das vedações. Por isso, as vedações da haste de todas as válvulas globo da GEMÜ, adequadas para aplicações com oxigênio gasoso, são fabricadas do material PTFE que é dificilmente inflamável. 

 

O oxigênio vale como fluido de operação crítico, pois muitas substâncias queimam intensa e rapidamente com oxigênio comprimido ou puro. Portanto deve-se tomar o maior cuidado em áreas de aplicação onde é utilizado oxigênio gasoso. Na Alemanha, o Instituto BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) testa e julga a adequação de determinados materiais em relação ao seu tratamento com fluídos críticos. 

A GEMÜ oferece uma ampla linha de produtos de válvulas para aplicações com oxigênio. Entre outras, podemos citar as válvulas globo GEMÜ 550, que dispõem de um design uniforme de aço inox, o tipo GEMÜ 554, que se destaca pela sua construção especialmente compacta e o tipo GEMÜ 549 eSyDrive de funcionamento motorizado. Em todas estas válvulas são utilizados materiais auxiliares e de vedação adequados para a utilização com oxigênio gasoso segundo BAM. As válvulas de diafragma GEMÜ 601 para pequenos diâmetros nominais, as GEMÜ 650 BioStar para pequenos e maiores diâmetros nominais, assim como, a válvula de envase GEMÜ 660, também foram testadas e certificadas pelo BAM em relação a sua construção.

pt
.docx
19.34 K