Agora, as válvulas de controle GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive e 567 servoDrive, desenvolvidas pelo fabricante de válvulas GEMÜ, encontram-se disponíveis em novos diâmetros nominais..
As válvulas de controle foram projetadas para aplicações assépticas, e baseiam num princípio de vedação único, da tecnologia de diafragma obturador. Esta tecnologia foi desenvolvida pela GEMÜ para reunir as vantagens das válvulas de diafragma com as vantagens das válvulas globo. A geometria da válvula possibilita uma separação hermética do atuador perante o fluxo do fluido, assim como, uma alta precisão de controle. Assim, quantidades de 80 l/h até 63.000 l/h podem ser controlados com segurança, bem como, doseados de forma rápida e precisa.
Agora, as válvulas de controle assépticas GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive e 567 servoDrive encontram-se à disposição nos diâmetros nominais DN 8 até DN 50.