Válvulas para envase GEMÜ com obturador regulador

Válvulas para envase GEMÜ com obturador regulador

Válvulas para envase GEMÜ com obturador regulador

Para obter uma dosagem ainda mais precisa nos processos de envase, as válvulas para envase GEMÜ agora também podem ser fornecidas com obturador regulador.

O processo de envase na indústria alimentícia e farmacêutica exige uma ampla oferta de soluções individuais devido a uma variedade crescente de bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos líquidos.

Por isso, a GEMÜ agora também oferece as válvulas para envase GEMÜ F40 e F60 servoDrive com um obturador regulador. Deste modo, os volumes de envase de fluidos líquidos, viscosos e gasosos podem ser dosados com ainda maior precisão, e isso, principalmente no caso de pequenos volumes. As válvulas para envase GEMÜ foram equipadas com a inovadora tecnologia de diafragma obturador, e convencem com sua velocidade, flexibilidade, resistência e precisão.

As válvulas para envase GEMÜ F40 e F60 servoDrive podem ser fornecidas nos diâmetros nominais DN 8 até 25, com conexão solda de topo ou conexão clamp de acordo com a norma DIN ou ASME BPE. Além dos corpos da válvula de aço inox microfundido anteriormente disponíveis, agora também podem ser fornecidos corpos usinados de bloco, e estes como opção, podem der eletropolidos.

idk
.jpg
302 K
pt
.docx
97 K