![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1242_GEMUE_4242_300px.jpg)
GEMÜ lança novos indicadores elétricos de posição e combi switchboxes
O fabricante de válvulas GEMÜ amplia seu portfólio de produtos com componentes de automação para a indústria de processos. Os novos indicadores elétricos de posição GEMÜ 1240, 1241 e 1242, assim como, os combi switchboxes GEMÜ 4240, 4241 e 4242 garantem uma detecção segura das posições finais de válvulas, e formam a base para uma automação de processos eficaz– também em zonas com risco de explosão.
No caso dos indicadores elétricos de posição e combi switchboxes da GEMÜ a posição final das válvulas de processo é detectada via um sensor integrado, e transmitida com sinal ao sistema de controle da instalação. No caso dos combi switchboxes a válvula de processo ainda pode ser controlada com ajuda de uma válvula piloto integrada. Nisso, a válvula de processo e o componente de automação são sincronizados entre si de forma otimizada. Todo o sistema é pré-ajustado e verificado, e assim, economiza tempo na logística, instalação e documentação dos usuários. Os novos indicadores elétricos de posição e combi switchboxes podem ser combinados com atuadores lineares ou atuadores rotativos de simples ação ou de dupla ação, e assim, são adequados para válvulas de diafragma, válvulas globo e válvulas globo de diafragma, bem como, para válvulas de esfera e válvulas borboleta. Os usuários podem optar entre configurações com sensores de proximidade simples ou microswitches. A empresa GEMÜ também oferece soluções programáveis com interfaces de 24V, AS-Interface, DeviceNet e IO-Link para automações de processos modernos.
Para zonas com risco de explosão podem ser fornecidas configurações com certificações ATEX, IECex ou NEC. Assim, particularmente no caso de instalações com requisitos elevados de segurança ou qualidade, os usuários obtém um controle confiável das válvulas instaladas. A GEMÜ apoia seus clientes na automação da instalação mesmo em ambientes de processos extremos.