Num sistema novo e totalmente automático podem ser produzidos e armazenados diversos líquidos farmacêuticos. Cada um dos três reservatórios de produtos com 500, 1000 e 2000 litros de conteúdo útil pode ser ligado a um sistema de comutação com cada um dos 5 reservatórios de acumulação (2 x 1000, 3 x 2000 l). Nisso, poderão ser realizados até três passos de produção diferentes. Como os produtos também são exportados para os EUA, o sistema possui um design de acordo com cGMP, e foi certificado pela FDA. Diretivas e padrões modernos servem como critério para o planejamento e a construção da aplicação.