Este sistema serve para a produção de produtos líquidos e divide-se nas áreas de alimentação de matéria bruta, preparação do líquido, empilhamento do líquido e limpeza. Para a preparação dos líquidos encontram-se à disposição 3 reservatórios (2 x 1000 l e 1 x 2000 l). Os reservatórios são resistentes a uma pressão e um vácuo de -1 bar até +3 bar. Cada reservatório foi equipado com um sistema de aquecimento/refrigeração separado. O empilhamento das preparações é feita em 3 tanques de empilhamento diferentes com respectivamente 2000 l de conteúdo útil, ou em contentores rolantes. O design do sistema é conforme GMP e qualificado.