A válvula borboleta GEMÜ 423 possui um atuador rotativo motorizado de baixa manutenção. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram incorporados como padrão.
- Baixo peso
- Posições finais ajustáveis através de microswitches
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- Instalação simples através de porcas união
- Construção compacta
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 12 VDC | 24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Visualizações
Online desde 03.11.2021