A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 428 de aço inox ou bronze é motorizada. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. Graças aos cantos arredondados e polidos do disco, a válvula borboleta é otimizada para frequentes ciclos de acionamento. O acabamento da válvula borboleta ainda pode ser enobrecido.
- Aplicável em aplicações de vácuo e temperaturas baixas
- Válvula borboleta de alto performance de aço inox ou bronze
- Disponível em diâmetros nominais menores
- Corpo compacto e estável
- Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido
- Tensão de alimentação:12 VAC, 50/60 Hz | 12 VDC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:EAC | FDA
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Visualizações
Online desde 03.11.2021
![Dosing station for dyeing auxiliaries Dosing station for dyeing auxiliaries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/59/anw_fall_03_2007_2018.jpg)