A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 480 Victoria dispõe de uma conexão do eixo livre com top flange conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo wafer, lug e flangeado.
- Torques baixos graças ao contorno do disco especial
- Vedação melhorada
- Aplicações variadas usando uma gama de materiais
- Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
- Espessura da camada mín. 250 µm
- Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
- Temperatura do fluido:-10 até 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | Rilsan®
- Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Visualizações
Online desde 03.11.2021