GEMÜ 490 Edessa

Válvula borboleta com eixo livre

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta com vedação PTFE GEMÜ 490 Edessa possui uma conexão do eixo livre. O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 1200 (1½″ - 36″), nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo wafer e lug.

  • Adequada para fluidos químicos agressivos
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
  • Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
  • Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
  • Temperatura do fluido:-20 até 200 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 95 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 1200
  • Formas do corpo:Lug | Wafer
  • Normas de conexão:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4404, usinado de bloco | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | Plástico duro VE, reforçado | S355J2 + N, material de aço fundido
  • Revestimento do corpo:Epóxi
  • Materiais da sede:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
  • Materiais do disco:1.4404 (316L), material de forjamento | 1.4469, material de aço fundido duplex | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | 3.7035,・titânio
  • Revestimento do disco:PFA
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Vídeo do produto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
156 Visualizações
Online desde 03.11.2021
Demais vídeos
GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling

Aplicações do produto

Válvulas da GEMÜ em usinas para o moderno reaproveitamento de águas residuais

Grandes estações de tratamento de águas, como a empresa local de drenagem e tratamento de águas residuais, em Stuttgart, reaproveitam as águas residuais em usinas de incineração. As válvulas da GEMÜ são usadas nas tecnologias de equipamentos industriais para processos seguros na secagem de águas residuais.