A válvula borboleta com vedação PTFE GEMÜ 498 Edessa é motorizada. Estão disponíveis como opção diversos atuadores de metal ou de plástico na versão abrir/fechar ou de controle. O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 250 (1½″ - 36″), nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) e nas versões de corpo wafer e lug.
- Adequada para fluidos químicos agressivos
- Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
- Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
- Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
- Grande seleção de tipos de atuadores motorizados
- Temperatura do fluido:-20 até 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 95 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 250
- Formas do corpo:Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4404, usinado de bloco | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | Plástico duro VE, reforçado | S355J2 + N, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiais do disco:1.4404 (316L), material de forjamento | 1.4469, material de aço fundido duplex | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | 3.7035,・titânio
- Revestimento do disco:PFA
- Tensão de alimentação:24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Visualizações
Online desde 03.11.2021