A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ D450 possui uma conexão do eixo livre. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer.
- Baixo peso
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- A medida de escape do disco foi concebida à tubulação de plástico
- Temperatura do fluido:5 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 300
- Formas do corpo:Wafer
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformidades:EAC
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Visualizações
Online desde 03.11.2021