GEMÜ D458

Válvula borboleta motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta GEMÜ D458 é motorizada. Estão disponíveis como opção diversos atuadores de metal ou de plástico na versão abrir/fechar ou de controle. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram incorporados como padrão. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer.

  • Baixo peso
  • Materiais resistentes à corrosão
  • A medida de escape do disco foi concebida à tubulação de plástico
  • Temperatura do fluido:5 até 90 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 50 até 300
  • Formas do corpo:Wafer
  • Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado
  • Materiais da sede:EPDM | FKM
  • Materiais do disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 VDC | 85 - 240 V AC/DC
  • Tempo de operação 90°:13 até 58 s
  • Classe de proteção:IP 65, 67
  • Conformidades:CSA | EAC

Vídeo do produto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
115 Visualizações
Online desde 03.11.2021