A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ D487 Victoria é de acionamento manual. Dependendo da solicitação do cliente, esta válvula possui uma alavanca ou uma caixa de engrenagens de metal. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 1600 e nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) e nas versões de corpo wafer, lug e flangeado.
- Disponível em diâmetros nominais grandes
- Materiais especiais no caso do disco, da vedação e do corpo da válvula
- Sede vulcanizável
- Versão resistente a abrasões possível
- Temperatura do fluido:-60 até 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 1600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de aço inox fundido | EN-AC-46100, material de alumínio fundido | EN-AC-47100, material de alumínio fundido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | S275JR, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4469, material de aço fundido duplex | 1.4539, material de forjamento | 2.0975, material de bronze fundido | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformidades:ACS | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Visualizações
Online desde 03.11.2021