GEMÜ R471 Tugela

Válvula borboleta bi-excêntrica de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R471 Tugela é acionada via um atuador pneumático. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 400 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).

  • Válvula de alto desempenho com construção bi-excêntrica para isolar o disco imediatamente do assento (vedação), no que é reduzido o atrito e prolongada a vida útil
  • Eixo contínuo com suporte de grafite a prova de temperaturas, e pacote vedação PTFE para reajuste na operação, com resultado de fugas reduzidas mesmo na área de pressão baixa
  • Dispositivo anti-estático para área ATEX
  • Diversos tipos de atuadores para seleção
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Temperatura do fluido:-60 até 230 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 70 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 50 até 400
  • Formas do corpo:Wafer
  • Normas de conexão:ASME | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.0619 (WCB), material de aço fundido com pintura externa de KTL | 1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
  • Materiais da sede:PTFE TFM™
  • Materiais do disco:1.4408
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)