GEMÜ R480 Victoria

Válvula borboleta com eixo livre

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta metálica com sede em borracha GEMÜ R480 Victoria possui conexão do eixo livre com flange de topo conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nas dimensões de instalação conforme normas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpos, LUG e flangeado.

  • Torques baixos devido às buchas revestidas com PTFE
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Código de material da sede legível na condição instalada
  • Disco de design estreito para melhores valores de Kv
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
  • Temperatura do fluido:-10 até 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 600
  • Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
  • Normas de conexão:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do corpo:Epóxi
  • Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
  • Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do disco:Epóxi | Halar® | Rilsan®
  • Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | NSF | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | WRAS
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicações do produto

Válvulas borboleta da GEMÜ na usina de tratamento de água Trollmühle - remoção de urânio e desmineralização parcial através do processo Uranex® e Carix®

​A usina de tratamento de água da Associação de Abastecimento de Água Trollmühle em Windesheim, Bingen am Rhein na Alemanha, distribui 2,2 milhões de m³ de água potável por ano para aprox. 43.000 pessoas em 14.000 domicílios. Isto, em tempos de pico, corresponde a um volume diário de até 8.500 m³. A empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH preparou o sistema URANEX®, com o qual o teor de urânio, presente por razões geológicas, é reduzido ao mínimo através dos permutadores iônicos. Além disso, a desmineralização parcial através dos permutadores iônicos é feita pelo processo CARIX®.

Novidades sobre o produto

19.06.2024

Válvulas rotativas confiáveis para aplicações de gás

Novidades sobre o produto

22.11.2022

Certificação de oxigênio para válvulas borboleta GEMÜ