A válvula borboleta metálica com sede em borracha GEMÜ R481 Victoria possui atuador metálico de acionamento pneumático. As funções de acionamento "Normal fechada", "Normal aberta" e "dupla ação" estão disponíveis. Oferecemos diferentes atuadores pneumáticos para seleção. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nas dimensões de instalação conforme normas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo Wafer, Lug e flangeado.
- Torques baixos devido às buchas revestidas com PTFE
- Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
- Código de material da sede legível na condição instalada
- Disco de design estreito para melhores valores de Kv
- Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
- Diversos tipos de atuadores para seleção
- Acessório (opcional) montado pronto para operar, ajustado e verificado
- Temperatura do fluido:-10 até 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:Epóxi | Halar® | Rilsan®
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | NSF | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | WRAS
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visualizações
Online desde 20.12.2023
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
21.10.2020