GEMÜ N182

Redutor de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O redutor de pressão GEMÜ N182 assegura a constante queda de pressão em instalações tecnológicas de processos, usando a pressão diferencial. Se a pressão aumentar do lado da saída, a força de mola é menor e a válvula fecha, erguendo a mola. A pressão é reduzida até se chegar ao equilíbrio de forças entre a força de mola e a pressão de saída. Se a pressão baixar, a válvula abre pressionando a força de mola através do orifício de comando sobre a superfície do diafragma.

A pressão de saída pode ser conferida no manômetro protegido por membrana, e a força de mola ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste.

  • A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
  • O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
  • Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
  • Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 10 até 50
  • Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão: DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
  • Conformidades: EAC