- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- Produção de fertilizantes
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Soluções Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conexões e tubulações
- Conexões
- Conexões FCP
- Conexões FFA
- Conexões FCPM
- Conexões FEPM
- Conexões FFBT
- Conexões FFC
- Conexões FFE
- Conexões FLAD
- Conexões FLC
- Conexões FMC
- Conexões FME
- Conexões FMEJ
- Conexões FMBT
- Conexões FMES
- Conexões FMCJ
- Conexões FMRT
- Conexões FPM
- Conexões FPMR
- Conexões FPMX
- Conexões FPP
- Conexões FRE
- Conexões FSRE
- Conexões FRST
- Conexões FRT
- Conexões FSA
- Conexões FSE
- Conexões FSMC
- Conexões FSR
- Conexões FSRE
- Conexões FSSR
- Conexões FSU
- Conexões FSUT
- Conexões FUE
- Conexões FUES
- Conexões FUSE
- Conexões FUST
- Conexões FUT
- Conexões FWCA
- Conexões FWEA
- Conexões FWES
- Conexões FWFA
- Conexões FWHE
- Conexões FWMA
- Conexões FWRE
- Conexões FWRT
- Conexões FWSA
- Conexões FWSR
- Conexões FWU
- Conexões FWUE
- Conexões FWUT
- Conexões FWX
No nosso local de fabricação na Suíça, são produzidas 100 diferentes versões de conexões, sob condições de sala limpa de acordo com a norma DIN 16901-140. Nisso, os corpos das conexões são de PFA, as porcas união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as conexões comerciais poderão ser fornecidas no contexto da gama de produtos FlareStar.
- SinopseÁreas de aplicação e setoresFábrica de sala limpa em Emmen
Sinopse
Conexões retas Conexões angulares Conexões em T Tipo Peças de união, redutores, adaptadores, uniões sem anel O'Ring Uniões, redutor, união em arco, ângulos de montagem, adaptadores angulares, adaptadores de arco uniões T e redutores em T Conexões Flare, SpaceSaver, rosca fêmea NPT, NPT, rosca macho, rosca macho JIS, solda de topo, bucha de cola DIN Flare, SpaceSaver, rosca fêmea NPT, NPT, rosca macho, rosca macho JIS, solda de topo Flare, SpaceSaver, rosca macho NPT, rosca fêmea NPT, solda de topo Conexões de mangueiras Conexões de soldagens 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" 1/4", 1/2", 3/4", 1", 2" Além disso, são disponíveis peças em cruz, bujões e tampões, assim como, diversos outros acessórios. Aqui também podemos mencionar as ferramentas para apertar as porcas união FlareStar e o pinhão para modulação da tubulação.
Áreas de aplicação e setores industriais
A pureza dos fluidos de processo é cada vez mais decisiva em relação a qualidade e quantidade dos produtos no caso de muitas áreas de alta tecnologia. A gama reúne tanto as áreas da ótica, aviação e aeroespaço, assim como, a tecnologia biológica e genética, até mesmo a microeletrônica ou a produção de semicondutores. Numerosos construtores de instalações e clientes finais escolhem válvulas, conexões e tubulações da GEMÜ no equipamento de seus aparelhos e instalações de produção, tanto para regulação e controle do fluído, assim como, para os processos de limpeza, pintura externa ou de corrosão. Nisso, as soluções de sistemas e os componentes de alta pureza convencem com sua alta resistência e indiscutível pureza.
Fábrica de sala limpa em Emmen
Desde setembro de 2012 a GEMÜ produz válvula e conexões em uma nova fábrica de sala limpa na cidade de Emmen, no cantão Luzern da Suíça. A capacidade do local de produção em Rotkreuz não foi mais suficiente devido a um enorme sucesso de mercado, e assim, foi instalado neste local uma moderna produção e montagem. O foco no planejamento e na realização deste local foi a concepção dum gerenciamento de qualidade atual e futurístico. Assim, pode-se garantir a qualidade do produto e do fabricante, por exemplo, através da utilização de matérias-primas específicas e controladas, e auditoria por meio de clientes e locais oficiais.
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/8'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 3/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca fêmea
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Rosca f\u00eamea"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca fêmea
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Rosca f\u00eamea"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PTFE
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca fêmea
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":21,"v":"Rosca f\u00eamea"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Solda de topo
- Materiais :PVDF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1291,"v":"PVDF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"},{"i":3,"v":"Embout \u00e0 souder"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/8'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho | Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/8'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 3/8'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/8'' até 1''
- Tipos de conexões:Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Rosca macho
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare | Flare SpaceSaver
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"},{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Flare SpaceSaver | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Rosca fêmea | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":21,"v":"Rosca f\u00eamea"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 2''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Rosca macho | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":18,"v":"Rosca macho"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
- Tipos de conexões:Flare SpaceSaver | Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":17,"v":"Flare SpaceSaver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 2''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 2'' até 2''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 2''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 2''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/2'' até 1''
- Tipos de conexões:Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":25,"v":"25"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Rosca | Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Rosca NPT
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":6,"v":"Filetage NPT"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:|
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| Solda de topo
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":3,"v":"Embout \u00e0 souder"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:|
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:|
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:|
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:|
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae Space Saver"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:
- Materiais :PFA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"8,28","v":"8,28"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":20,"v":"20"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Temperatura do fluido: -70 até 250 °C
- Pressão de operação: 2 até 20 bar
- Tamanhos da tubulação : 1/4" até 1¼"
- Material: PFA
{"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-70,"v":"-70"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}