Mais de 100 conexões diferentes são produzidas em condições de sala limpa de acordo com a norma DIN 16901-140. Nisso, os corpos das conexões são de PFA, as porcas união de PFA, PVDF ou CPFA. Além disso, temos disponíveis todas as conexões do mercado.
- Aplicações livres de vazamentos para fluidos de alta pureza com mínimo deadleg
- Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
- Operação simples
- Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
- Mais de 1000 modelos diferentes para conexões convencionais
- Pressão de operação:0 até 8,28 bar
- Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1''
- Tipos de conexões:| | Solda de topo
- Materiais :PFA