A válvula de esfera de 2/2 ou 3/2 vias de plástico GEMÜ 717 possui uma alavanca ergonômica, e é acionada manualmente. A vedação do assento é em PTFE e as vedações do anel O’Ring podem ser ou em EPDM ou em FKM.
- Elevado valor da vazão
- Baixo peso
- Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
- Porca união com segurança de rotação integrada
- Disponível na versão de 2/2 vias e 3/2 vias
- Opcional disponível com esfera de controle
- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Materiais do corpo da válvula:ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais da vedação:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
Vídeo do produto
How ball valves work
00:43 min
6157 Visualizações
Online desde 16.09.2015