A válvula de esfera de 2/2 vias de metal GEMÜ 761 é acionada pneumaticamente. A vedação do assento é feita de PTFE.
- Elevado valor da vazão
- Esfera com passagem plena
- Posições finais ajustáveis
- Unidade antiestática
- Temperatura do fluido: -20 até 180 °C
- Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais: DN 15 até 100
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | EN
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação: PTFE
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How ball valves work
00:43 min
6139 Visualizações
Online desde 16.09.2015