GEMÜ B24

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B24 é de acionamento manual. Esta válvula é adequada especialmente para os requisitos na área da indústria farmacêutica, preparação de alimentícios e na biotecnologia, como p.ex. no tratamento de água ou na geração de vapor estéril. Para as vedações são usados exclusivamente FDA, USP Class VI e plásticos conforme CE10/2011.

  • Material Delta Ferrit verificado < 3% (1.4435)
  • Atestados do material para componentes em contato com o fluido
  • Superfícies em contato com o fluido conforme ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Soldas de topo em versão de solda orbital ampliada
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Opcional: Versão ATEX
  • Opcional podem ser fornecidos com vedação de deadleg mínimo
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:1/4'' (DN 8) até 4'' (DN 100)
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Conexão:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
88 Visualizações
Online desde 20.12.2023