GEMÜ B26

Válvula de esfera com flange compacto de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de uma peça de 2/2 vias de metal GEMÜ B26 possui uma alavanca manual revestida de plástico.A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Elevado valor da vazão
  • Esfera com passagem plena
  • Construção compacta
  • Versão ATEX disponível como opção
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Novidades sobre o produto

10.12.2020

Válvulas de esfera GEMÜ para aplicações industriais