A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de aço inox GEMÜ BB02 possui uma conexão do eixo livre. Graças ao top flange conforme ISO 5211 é possível uma montagem simples do atuador.
- Adequada para aplicações de vácuo
- De baixa manutenção e vedação por veio confiável
- Unidade antiestática
- Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 63 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Formas da esfera:Esfera de regulagem
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE
- Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Vídeo do produto
Seal replacement on ball valves
05:20 min
425 Visualizações
Online desde 23.03.2022