A válvula de esfera em 2 peças de 2/2 vias de aço inox GEMÜ BB0F possui uma conexão do eixo livre e top flange ANSI.
- Temperatura do fluido:-40 até 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 200
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Formas da esfera:| Esfera de regulagem
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)