A válvula solenoide GEMÜ 8253 de 2/2 vias de acionamento eletromagnético, com elevação positiva do diafragma, possui corpo de bronze ou aço inox. Todas as partes em contato com o fluido são feitas de NBR, FPM, EPDM, PVDF, bronze ou aço inox. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.
- A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
- Elevado valor da vazão
- Comportamento suave de fechamento
- Adequada para aplicações de vácuo
- Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
- Rosca NPT disponível
- Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
- Certificação CSA disponível
- Temperatura do fluido:-10 até 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 50
- Conexão:Rosca
- Normas de conexão:DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Conformidades:CSA | EAC