A válvula solenoide para processos, de operação direta, de 2/2 vias GEMÜ M75 possui um fole duplo inovador como elemento de vedação, no qual poderão ser compensadas forças de pressão. A bobina compacta é revestida em plástico e pode ser fornecida em várias tensões de alimentação. Os anéis O’Ring em diversas configurações asseguram a separação hermética entre fluido e atuador. A válvula é adequada tanto para fluidos líquidos, como, para gasosos em aplicações abrir/fechar com breves tempos de operação. A válvula GEMÜ M75 possui, como padrão, um acionamento manual de emergência e um redutor de corrente de conservação econômico.
- Construção compacta graças ao pequeno solenoide
- Resistente a fluidos agressivos
- De baixa manutenção
- Adequado para vácuo
- Indicador elétrico de posição GEMÜ adaptável
- Temperatura do fluido:-10 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Tipos de conexões:Bico | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
- Tensões de alimentação:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 VDC
- Classe de proteção:IP 65
- Diâmetro nominal:DN 8
Vídeo do produto
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
837 Visualizações
Online desde 15.05.2020