Válvulas de bloco de multivias GEMÜ

Válvulas de bloco de multivias GEMÜ

A combinação de várias funções em um bloco, em espaços reduzidos, oferece muitas vantagens: O volume residual de fluidos no sistema é minimizado de forma mensurável, o fluxo é otimizado e o tamanho de uma instalação é minimizado. Isto aumenta a eficiência do sistema todo e reduz o consumo de fluidos. Além disso, os blocos têm a vantagem de formar pontos centralizados na instalação. Isto facilita a limpeza e a manutenção. Os sistemas de blocos de válvulas multivias GEMÜ são unidades multifuncionais. Graças a estas, as quantidades de conexões, assim como, os pontos de solda e de colagem são minimizadas, o que resulta numa redução de pontos potenciais de vazamento.

 

Aço inox

Os blocos de aço inoxidável consistem em uma ou mais sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

Benefícios para o cliente:

  • Documentação e validação simplificadas (p.ex. menos análises por raios X)
  • Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
  • Otimização de ciclos de produção e de operação
  • Proteção ao know-how e contra cópias
  • Redução do tempo de instalação, comissionamento e manutenção simplificados
  • Armazenamento reduzido ou simplificado (p.ex. conexões)
  • Maior flexibilidade e menores custos na realização simultânea de um conceito de instalação modular
  • Aumento da segurança dos produtos

Vantagens gerais do produto:

  • Usinado de um bloco → sem pontos de solda internos, menos conexões e menos pontos de solda devido a várias sedes de válvulas em uma unidade
  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Integração da tecnologia de válvulas, sistemas de medição e controle em uma única unidade; adequado aplicável em conceitos de instalações modulares
  • Certificado de conformidade com a ordem, certificado de fábrica, certificado de ensaio de aceitação 3.1, certificado de teste de aceitação 3.2 podem ser fornecidos sob consulta
  • Construção otimizada em termos de esvaziamento e deadleg (baixo volume residual, superfície úmida reduzida, mínimo deadleg)
  • Alto acabamento superficial até Ra 0,25 µm e sistema de vedação de diafragma com certificação EHEDG

GEMÜ P600M

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de aço inox consiste em uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

Mais sobre a série

GEMÜ P500M

A válvula de bloco multivias GEMÜ P500M de aço inox consiste em duas ou várias válvulas globo. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e elétricos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento.

Mais sobre a série

Aço inoxidável expansível

As válvulas de blocos multivias em aço inoxidável oferecem uma solução multifuncional para misturar, dividir, esvaziar e alimentar fluidos exigentes nas indústrias farmacêutica, biotecnológica e alimentícia. A válvula de diafragma bloco M é disponível em diversos materiais de aço inox e nos diâmetros nominais DN 20 e DN 25 – demais versões podem ser fornecidas sob consulta. Através do sistema de conexão flexível é possível adaptar no corpo básico soldas de topo, assim como, flanges ou clamps. As interfaces dos componentes individuais foram construídas a base de uma conexão asséptica padronizada.

Benefícios para o cliente:

  • De baixa manutenção
  • Design flexível
  • Instalação rápida e flexível
  • Expansível posteriormente

Vantagens gerais do produto:

  • Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
  • Combinação de várias funções num bloco: controlar, dosar, distribuir, etc.
  • Economia nos trabalhos de soldagem
  • Garantia de rotas de fluxo e de comutação altamente individuais

GEMÜ P600S

A válvula de bloco multivias em aço inoxidável GEMÜ P600S consiste em uma ou mais sedes de válvulas de diafragma. Os módulos individuais podem ser combinados em qualquer ordem. Eles estão equipados com o atuador GEMÜ 9650 de acionamento pneumático.

Mais sobre a série

Plástico

Nova abordagem para instalações modulares, multifuncionais e de espaço restrito. Aqui, as válvulas de bloco multivias plásticas são os componentes ideais. Estas válvulas são compactas e assumem diversas funções. Agora os engenheiros e técnicos de campo da GEMÜ transferem a experiência obtida durante a realização de milhares de bloco de válvulas multivias para a indústria farmacêutica, aos blocos de válvulas de plástico para a área industrial clássica.

Benefícios para o cliente:

  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Menos trabalhos de montagem e de instalação

 

Vantagens gerais do produto:

  • Construção muito compacta / fabricado de um bloco de material com várias sedes de válvulas
  • Menos conexões, pontos de solda ou de colagem ➜ menos pontos potenciais de vazamento
  • Pequeno volume de Hold-up, menor superfície úmida
  • Possibilidade de utilizar conexões padrões, como, roscas fêmeas, bicos coláveis, extremidades para solda, roscas externas (macho), clamps e flanges

➥ Produto GEMÜ P600M

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de plástico consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e elétricos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

Características:

  • Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
  • Redução do espaço de montagem
  • Combinação de várias funções num bloco: regular, dosar, distribuir, lavar etc.
  • Redução dos locais de solda e de colagem na instalação
  • Construção customizada do bloco

 

Pressão de operação0 até 10 bar
Temperatura do fluido-10 até 80 °C
Temperatura ambiente-10 até 50 °C
Diâmetros nominaisDN 6 até 50
Formatos de corposmultivias
Normas de conexãoASME | DIN | ISO
Materiais do corpoem PVC-U, cinza | PP-H, cinza | PP-H, natural | PVDF | Peek
Tipos de conexãode rosca externa (macho) / clamp / bico / rosca
Materiais do diafragmaEPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
Plástico ampliável

Somente no caso de válvulas de bloco multivias feitas de plástico foram ampliadas várias funções, por exemplo, misturar, dividir, conduzir, esvaziar ou alimentar uma grande variedade de fluidos, inclusive fluidos químicos. Em cooperação com clientes das indústrias químicas e de tecnologia ambiental, foram desenvolvidos os "blocos de válvulas multivias expansíveis".

O novo projeto permite atender uma grande parte dos modelos com apenas poucas variações básicas. Em segundos e sem tubulações, colagens ou soldagens adicionais, estes blocos básicos podem ser reunidos num bloco de válvulas multivias ampliado. Modificações posteriores desejadas da planta de processo no local do operador da planta também podem ser realizadas fácil e rapidamente

 

Benefícios para o cliente:

  • Design de instalação customizado
  • Solução de válvulas extremamente compacta
  • Menores tempos de instalação
  • Possibilidades para integração ao sistema, como, p.ex. com sensores
  • Maior segurança da instalação devido a menos pontos de conexão
  • Também poderão ser fornecidos com atuador em T

 

Vantagens gerais do produto:

  • Usinados de um bloco; material padrão PVC-U, PP, PP-natural e PVDF, demais materiais sob consulta
  • Possibilidade de utilizar conexões padrões, como, rosca fêmea, bicos coláveis, extremidades para solda e roscas externas (macho)
  • Diversas funções e a alimentação de uma ampla gama de fluidos possíveis

➥ Produto GEMÜ P600S

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600S consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e motorizados. 

A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma. Várias peças de montagem permitem que as conexões sejam selecionadas e trocadas individualmente. A válvula de bloco multivias GEMÜ P600S feita de plástico está disponível nos diâmetros nominais DN 8 até 25. Ela está disponível nos materiais PP-H e PVC-U. Ela pode ser expandida a qualquer momento por meio de um ponto de conexão modular.

Áreas de aplicação:

  • Tecnologia química
  • Tratamento de água industrial
  • Acabamento superficial
  • Energia e tecnologia ambiental
  • Engenharia mecânica e indústria de transformação
  • Indústria alimentícia e de bebidas


Características:

  • Projeto individual devido a conexões intercambiáveis 
  • Corpos de válvula e diafragmas disponíveis em diferentes materiais
  • Reunião de várias válvulas e seções de tubos numa unidade compacta
  • Redução da área de montagem
  • Combinação de várias funções num bloco
  • Redução dos locais de solda e de colagem na instalação
  • De baixa manutenção

 

Pressão máx. de operação0 até 10 bar
Temperatura do fluido5 até 80 °C
Temperatura ambiente5 até 80 °C
Diâmetros nominaisDN 8 até 25
Tamanhos de diafragmaMG10 e MG25
Materiais do corpoPP-H / PVC-U
Versões de atuadormanual, pneumático, motorizado
Tipos de conexãode rosca externa (macho) / bico / luva
Plástico de ultra pureza

A pureza dos fluidos de processo desempenha cada vez mais um papel decisivo na qualidade e na quantidade dos produtos finais em muitos mercados de alta tecnologia. Para fornecer aos fabricantes desses mercados uma solução econômica, flexível e com economia de espaço, são utilizadas válvulas de bloco multivias plásticas de ultra pureza. Com base na comprovada tecnologia de diafragma obturador, os designs customizados podem ser realizados em espaços restritos. Os atuadores destas válvulas de bloco multivias são baseados nos tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 e C57 iComLine. Estas válvulas podem ser utilizadas em muitas áreas de aplicação por meio da seleção de material adequado. Devido à produção mecânica dos corpos das válvulas, são possíveis soluções de válvulas de bloco multivias com uma grande variedade de tipos de conexão, dependendo dos requisitos.

Benefícios para o cliente:

  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Economia de espaço de instalação
  • Menos trabalhos de montagem e de instalação


Vantagens gerais do produto:

  • Redução de pontos de conexão
  • Possibilidade de integração do sistema (por exemplo: sistema de sensor)
  • Vida útil longa
  • Produção em sala limpa conforme SEMI F57

➥ GEMÜ PC50 iComLine

A pureza de fluidos de processos representa um papel cada vez mais decisivo em muitos mercados de alta tecnologia, para qualidade e quantidade dos produtos. Para possibilitar aos fabricantes destes mercados uma solução flexível, de baixo custo e que ocupa pouco espaço, são usadas as válvulas de bloco multivias GEMÜ PC50 iComLine de plástico e de aço inox. Graças à sua tecnologia de diafragma obturador testada e seu design customizado, são reunidas diferentes funções em espaços restritos. Os atuadores destas válvulas de bloco multivias são baseados nos tipos de válvulas GEMÜ C50, C51, C53 e C57. Estas válvulas podem ser utilizadas em muitas áreas de aplicação por meio da seleção de material adequado. A fabricação mecânica dos corpos das válvulas também possibilitam, conforme requisitos, combinações de soluções de válvulas em blocos com os mais diversos tipos de conexão.

Características:

  • Soluções de sistema totalmente integradas (funções de válvulas, conexões, sistemas de sensor, válvulas de retenção, paredes de tanque/de caixa, etc.)
  • Corpos da válvula customizados possíveis a partir de todos os materiais de plástico e de aço inox usuais
  • Materiais específicos conforme fluído, conforme necessidade, de baixo custo
  • Construção compacta, necessidade de espaço reduzido, vantagem logística, redução do tempo de montagem, poucos locais de união, de baixa manutenção, baixo custo
  • Aplicável nas mais diversas áreas de aplicação (fabricação de semicondutores, indústria farmacêutica, tecnologia do meio ambiente, construção de máquinas, fabricação de baterias, etc.)
  • Produção em sala limpa (versão HP), cumpre SEMI F 57
Pressão de operação0 até 6 bar
Temperatura do fluido-10 até 200 °C
Temperatura ambiente0 até 60 °C
Tamanhos de conexão1/8" até 1 1/2"
Formatos de corposmultivias
Materiais do corpoem aço inox | PTFE TFM™ | PTFE, condutor | PP | PVC | PVDF
Tipos de conexãode rosca externa (macho) | clamp | flare | rosca | rosca fêmea | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
VedaçãoPTFE TFM™

Fale conosco!

Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Nós estamos aqui para ajudar você.