O diafragma GEMÜcódigo 17 é um diafragma EPDM de peça única, peroxidicamente reticulado, desenvolvido para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, assim como, para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma pode ser usado para aplicações com vapor. Além disso, o diafragma EPDM GEMÜcódigo 17 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ e produzido dentro do Grupo GEMÜ.
- Reforçado com tecido
- Alta resistência contra rasgos / pouca sensibilidade a rasgos
- Alta resistência térmica ao calor / frio
- Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (tamanho do diafragma 8)
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Visualizações
Online desde 16.09.2015