O diafragma FKM GEMÜ código 4A (FPM) foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na tecnologia química e ambiental, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito de borracha fluorada.
- Resistente a produtos químicos corrosivos, como por exemplo, hidrocarburetos (aromáticos, não aromáticos e clorados), ácidos minerais e água sanitária
- Resistente ao ozônio e às condições climáticas
- Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (tamanho do diafragma 8)
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 150)
- Temperatura do fluido: -10 até 90 °C
- Temperatura de esterilização*:
- Material do diafragma: FKM
- Tamanhos do diafragma : 8
- Vácuo: até 70 mbar (absolutos)
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2747 Visualizações
Online desde 16.09.2015