O diafragma GEMÜ código 54 consiste de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM, peroxidicamente reticulado, unidos firmemente entre si (totalmente laminados). Para fluidos muito difundidos também pode ser fornecido um encosto de FKM (GEMÜ código 56). No caso do PTFE utilizado, trata-se de um PTFE modificado quimicamente de segunda geração, o chamado PTFE TFM™. Este diafragma reúne todas as vantagens do material PTFE, e a flexibilidade de um diafragma de elastômero. Para otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE, como, o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ.
- Encosto de EPDM reforçado com tecido (tamanho do diafragma 25 até 100)
- Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (tamanho do diafragma 8)
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
- Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP