O diafragma GEMÜ código 5M é feito em 2 peças, e consiste de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM peroxidicamente reticulado. Para fluidos muito difundidos também pode ser fornecido um encosto de FKM (GEMÜ código 5F). No caso do PTFE utilizado, trata-se de um PTFE modificado quimicamente de segunda geração, o chamado PTFE TFMTM. Este material oferece máxima resistência química e sob condições de vapor, ainda apresenta muito menos desgaste. E para tornar a otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE, como, o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ.
- Com encosto de EPDM reforçado com tecido
- Ótima vedação de longa duração e adequado para vácuo graças à geometria melhorada
- Período de aplicação muito elevado
- Drenos no encosto de EPDM
- Identificação bem visível
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado sinterizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
376 Visualizações
Online desde 05.10.2023