O diafragma CR GEMÜ código 8 foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na tecnologia química e ambiental, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito do material borracha fluorada. Nos países de língua alemã, este material também é conhecido como Neoprene.
- Perfeitamente adequado para fluidos abrasivos
- Resistente ao ozônio e às condições climáticas
- Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Material do diafragma:CR
- Tamanhos do diafragma:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Visualizações
Online desde 16.09.2015