- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Temperatura do fluido: -10 até 160 °C
- Diâmetros nominais: DN 8 até 20
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), usinado de bloco
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"},{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"Manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), usinado de bloco"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:10 até 150 °C
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Tamanhos de conexão1/4'' até 3/4''
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Materiais do corpo da válvula:PFA | PTFE
- Material da vedação:PTFE
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Sinais de entrada0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
- Classe de proteção:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE
- Tensão de alimentação:48 V DC
- Velocidade de posicionamento:máx. 200 mm/s
- Classe de proteção:IP 69K
- Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}