A válvula para envase de 2/2 vias GEMÜ F40 foi projetada para processos de envase em áreas de aplicação assépticas e higiênicas. Dependendo da configuração, são possíveis vazões até 18.500 l/h. O princípio de vedação da válvula baseia na tecnologia de diafragma obturador GEMÜ, na qual o atuador é isolado hermeticamente do fluido. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação) são de aço inox. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)" e "Normal aberta (ar para fechar)".
- Separação hermética entre fluido e atuador graças à tecnologia de vedação PD
- Vida útil longa com mais de 10 milhões de ciclos de acionamento
- De padrão, conforme FDA e apropriadas para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
- Manutenção muito rápida e simples por meio do travamento rápido e do sistema de substituição de cartuchos inovativo
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:PTFE
- Conformidades:3A | ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
73 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Novidades sobre o produto
07.04.2020