GEMÜ F60 servoDrive

Válvula para envase motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula para envase motorizada de 2/2 vias GEMÜ F60 foi projetada para processos de envase extremamente precisos e rápidos em áreas de aplicação assépticas e higiênicas. A GEMÜ F60 possibilita uma ativação em tempo real, troca de carga ultra-rápida e vazões altas de até 18.500 l/h. O princípio de vedação da válvula baseia na tecnologia de diafragma obturador GEMÜ, no que o atuador é isolado hermeticamente do fluido. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação) são de aço inox.

  • Separação hermética entre fluido e atuador graças à tecnologia de vedação PD
  • Vida útil longa com mais de 10 milhões de ciclos de acionamento
  • Troca de programa flexível e rápida devido às curvas de envase com programação livre
  • Ciclos de envase rápidos (abaixo de 400 ms) possíveis
  • Construída conforme diretivas de design higiênico e tem certificação EHEDG
  • De padrão, conforme FDA e apropriadas para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Manutenção muito rápida e simples por meio do travamento rápido e do sistema de substituição de cartuchos inovativo
  • Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 25
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Tensão de alimentação:48 V DC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 200 mm/s
  • Classe de proteção:IP 69K
  • Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
108 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Demais vídeos

Novidades sobre o produto

25.03.2021

GEMÜ F60 servoDrive para envase rápido e preciso

Novidades sobre o produto

07.04.2020

Válvulas globo de diafragma GEMÜ integráveis em blocos de válvulas multivias de aço inox