A válvula globo de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 567 Biostar control foi projetada para a utilização em aplicações estéreis. Dependendo da configuração, possibilita vazões de 80 l/h até 12.500 l/h. O princípio de vedação da válvula se baseia na tecnologia de diafragma obturador da GEMÜ. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação) são de aço inox. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta e "Dupla ação".
- Capacidade de CIP/SIP
- Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
- Separação hermética do atuador em relação ao fluido por meio de um diafragma de vedação
- Tecnologia de atuador comprovada
- Oferecemos variadas conexões de corpos de válvulas
- Acabamento superficial até 0,4 µm eletropolido
- Versão ATEX disponível como opção
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Temperatura do fluido: -10 até 160 °C
- Diâmetros nominais: DN 8 até 20
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), usinado de bloco
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Novidades sobre o produto
07.04.2020