GEMÜ Q50 eSyStep

Válvula de compressão em tubos, motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q50 eSyStep é acionada eletricamente. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.

  • Função Abrir/Fechar ou com posicionador integrado
  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
  • Pode ser parametrado via IO-Link
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Substituição rápida e segura dos tubos
  • Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
  • Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
  • Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
  • Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos