A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 605 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula possui uma peça intermediária de metal. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Capacidade de CIP/SIP
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Construção compacta para espaços restritos
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 8 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 15
- Formas do corpo:
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | SIL | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)