A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 611possui um atuador plástico de baixa manutenção e um acionamento manual. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição.
- Opcional pode ser fornecido com volante de PVDF em branco (GEMÜ 611)
- Pode ser fornecida uma grande variedade de acessórios tais como feedback elétrico para posição do volante "aberto" ou travamento do volante com chave (GEMÜ 671)
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 20
- Temperatura do fluido: -10 até 80 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca externa | Rosca fêmea
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435, aço inox microfundido | 1.4435, corpo em aço inox forjado | CW617N (latão)
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)