A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 615 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Capacidade de CIP/SIP
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Construção compacta para espaços restritos
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW617N, bronze
- Materiais do diafragma:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visualizações
Online desde 20.12.2023
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)