A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 617 possui um atuador plástico de baixa manutenção acionado manualmente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.
- Elevado valor da vazão
- Indicador ótico de posição integrado
- Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4152 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)