A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 620 possui um atuador de membrana de metal ou plástico de baixa manutenção, e é de acionamento pneumático. A válvula possui uma peça intermediária de metal. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
- Disponível em diversos materiais de revestimentos internos como PFA, PP ou borracha dura
- Indicador ótico de posição como padrão
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido:0 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 150
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
.jpg)