A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 629 eSyLite é motorizada. Esta válvula pode ser fornecida na versão abrir/fechar. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O atuador com auto-travamento mantêm sua posição estável no caso duma interrupção da tensão de alimentação.
- Atuador linear motorizado para aplicações ON/OFF
- Atuador de fuso com auto-travamento
- Desligamento de segurança integrado
- Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
- Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
- Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 40
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006